Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPAX® L-BOXX

BN 21602 - Maletín con surtido de tornillos avellanados para paneles de aglomerado con hueco hexalobular T-STAR plus totalmente / pacialmente roscados con punta 4CUT

Documentación adicional: www.spax.com

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Marca
Marca SPAX®
Marca
Marca L-BOXX
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie WIROX® con lubricante
Versión
Versión con punta 4CUT
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características

Precio por surtido


Características del producto

Documentación adicional: www.spax.com

Información adicional

El recubrimiento WIROX® es un tratamiento alternativo libre de Cr6 con una resistencia a la corrosión altamente superior al cincado pasivado amarillo.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Marca
Marca SPAX®
Marca
Marca L-BOXX
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie WIROX® con lubricante
Versión
Versión con punta 4CUT
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Contenido


Tipo S:
BN 20183  Cantidad   øxL
      200    3,5x16
      200    3,5x30
      100    4x35
      100    4x40
       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN 20693  3    BIT T20

Tipo L:
BN 20183  Cantidad   øxL
      400    3,5x16
      200    4x20
      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30
      225    3,5x35
      180    4x30
      175    4x35
      150    4x40
      140    4x45
      140    4x50
      100    4x60
      100    4,5x50
       60    5x60
       60    5x80
       60    5x100
       30    6x120

BN 20360  1    BITcheck


Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.