Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Quizás quisiste decir: 

Resultados del sitio web

Las sugerencias están cargadas.


Sugerencias de productos

Las sugerencias están cargadas.


Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexagonal, totalmente roscados

BN 2100

ISO 10642

~DIN 7991

~UNI 5933



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante)
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Todas las características


Norma

ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933

Información adicional

Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.
El uso de tornillos avellanados ISO requiere comprobar la situación de montaje para evitar una superposición de la cabeza!

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante)
Superficie
Superficie cincado pasivado azul