Tornillos de cabeza abombada con collar con hueco hexalobular, totalmente roscados

BN 2058

~ISO 7380-2

DIN 34805-2


  • Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
  • 0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón arandela
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Todas las características


Norma

~ISO 7380-2 DIN 34805-2

Características del producto

  • Resistencia a la tracción mín. 600 N/mm2
  • 0,2% límite de elasticidad mín. 450N/mm2

Información adicional

Los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón arandela
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2