Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Quizás quisiste decir: 

Resultados del sitio web

Las sugerencias están cargadas.


Sugerencias de productos

Las sugerencias están cargadas.


TREP plus® 3L

BN 2059 - Paquetes de muelles Belleville con arandela

  • Arandelas de platillo INOX: dureza 40-48 HRC
  • Arandela plana INOX: ~200 HV
  • Anillo interior: latón

Marca
Marca TREP plus®
Marca
Marca 3L
Material
Material Acero inoxidable

Todas las características

*Fuerza de ensayo mínima a partir de que se aplastan los muelles de disco


Características del producto

  • Arandelas de platillo INOX: dureza 40-48 HRC
  • Arandela plana INOX: ~200 HV
  • Anillo interior: latón

Información adicional

Para tornillos clases de resistencia ≥ 8.8 / ≥ A2-70

Características

Marca
Marca TREP plus®
Marca
Marca 3L
Material
Material Acero inoxidable