Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tornillos autotaladrantes con cabeza avellanada forma P y hueco cruciforme Pozidriv tipo Z

BN 85325

DIN 7504 P

~UNI 8119



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Todas las características


Norma

DIN 7504 P ~UNI 8119

Información adicional

Aplicación: aluminio, metales no ferrosos.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Indicación de montaje

Tornillos autotaladrantes en acero Inoxidable para metales blandos (ej: aluminio,etc.)
La baja resistencia a la torsión y dureza de la superficie de los tornillos autotaladrantes de acero inoxidable define el límite de la dureza de los elementos a ensamblar y el estado de la superficie. El ajuste de la velocidad de rotación, el par de apriete, o la determinación de un agujero piloto debe determinarse experimentalmente.
Deformación plástica por torsión debe ser evitada durante la instalación!

Ilustración indicación de montaje