Tornillos de planchas avellanados con ranura en cruz Pozidriv forma Z
BN 83272
- Lubrificado
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
L >60 parcialmente roscados
Características del producto
- Lubrificado
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 15002
SPAX® - Tornillos para aglomerado de cabeza avellanada hueco hexalobular T-STAR plus, parcialmente roscados con punta 4CUT - Acero inoxidable - A2
BN 33017
Tornillos de planchas avellanados con rosca parcial y ranura en cruz Pozidriv Forma Z - Acero inoxidable - A2
BN 33022
Tornillos avellanados con hueco hexalobular con cabeza reforzada para aglomerado, parcialmente roscado - Acero inoxidable - A2
BN 33038
Tornillos de planchas avellanados con ranura en cruz Pozidriv forma Z - Acero inoxidable - A4