Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C
BN 80591
DIN 7982 C
(Estándar descatalogado)
~ISO 7050
~UNI 6955 AB
~ČSN 021237
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 11798 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 693 - DIN 7972 C - ~ISO 1482
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada ranurada y extremo cónico forma C - Acero inoxidable - A2
BN 696 - DIN 7982 C - ~ISO 7050
Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada con hueco cruciforme Phillips forma H y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2