Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tuercas hexagonales bajas ~0,5d (contratuercas) con rosca métrica fina

BN 33055

DIN 439 B

(Estándar descatalogado)

~ISO 8675

~UNI 5589

~ČSN 021403



Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4

Todas las características

M10; M12: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda


Norma

DIN 439 B (Estándar descatalogado) ~ISO 8675 ~UNI 5589 ~ČSN 021403

Características

Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4