Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tornillos de cabeza abombada y cuello cuadrado sin tuercas hexagonales

BN 31107

DIN 603

~UNI 5732

~ČSN 021319



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Alomada con cuello cuadrado
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4

Todas las características

b: el modelo con caña no puede garantizarse de forma permanente


Norma

DIN 603 ~UNI 5732 ~ČSN 021319

Información adicional

El diámetro de la caña, puede corresponder aproximadamente al diámetro de flancos, según la elección del fabricante

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Alomada con cuello cuadrado
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4