Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular
BN 30503
ISO 14583
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
BN 20005 - ISO 14583
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular totalmente roscados - Acero - 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante) - cincado pasivado azul
BN 20228 - ~ISO 14583
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular y ranura embutida totalmente roscados - Acero - 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante) - cincado con capa de pasivación gruesa
BN 3334 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero - 4.8 - cincado pasivado azul
BN 5687 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A2
BN 84405 - ~ISO 14583
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular y ranura embutida totalmente roscados - Acero - 08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante) - cincado pasivado amarillo