Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z
BN 30502
DIN 7985 A
(Estándar descatalogado)
~ISO 7045
~UNI 7687
~ČSN 021147
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado negro
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz Z (Pozidriv)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado negro
|
BN 30503 - ISO 14583
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular - Acero - 4.8 - cincado pasivado azul
BN 3311 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada y hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero inoxidable - A4
BN 3334 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero - 4.8 - cincado pasivado azul
BN 5687 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A2
BN 81882 - DIN 7985 A - ~ISO 7045
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada y hueco cruciforme Pozidriv forma Z - Acero inoxidable - A2