Tornillos de cabeza abombada con collar con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados

BN 11252

ISO 7380-2



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón arandela
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9
Superficie
Superficie negro

Todas las características


Norma

ISO 7380-2

Información adicional

Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón arandela
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9
Superficie
Superficie negro