Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Quizás quisiste decir: 

Resultados del sitio web

Las sugerencias están cargadas.


Sugerencias de productos

Las sugerencias están cargadas.


Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal parcial / totalmente roscados

BN 1057

~DIN 912

(Estándar descatalogado)

~ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA 6.6
Color
Color natural

Todas las características

1) Parcial o totalmente roscados, a elección del fabricante


Norma

~DIN 912 (Estándar descatalogado) ~ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Poliamida
Tratamiento del material
Tratamiento del material PA 6.6
Color
Color natural