Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada forma C, con rosca métrica, hueco cruciforme Pozidriv tipo Z

BN 4908

DIN 7500 C

~UNI 8112


  • Con lubricante

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Todas las características

1) Extremo de rosca cónica max. 4P
2) Sección trilobular


Norma

DIN 7500 C ~UNI 8112

Características del producto

  • Con lubricante

Información adicional

Aplicación: aluminio, aluminio de fundición, zamak, metales no ferrosos. No apto para acero y acero inoxidable.
Folleto técnico disponible bajo petición.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2