Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ecosyn® MRX

BN 10319 - Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal tipo K, con arandela de estanqueidad

~DIN 7504 K

(Estándar descatalogado)

~UNI 8117



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal arandela
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca totalmente roscados
Marca
Marca ecosyn®
Marca
Marca MRX
Material
Material Acero inoxidable

Todas las características


Norma

~DIN 7504 K (Estándar descatalogado) ~UNI 8117

Información adicional

Aplicación: Acero inoxidable, aluminio, metales no ferrosos.
Folleto técnico diponible bajo petición

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal arandela
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca totalmente roscados
Marca
Marca ecosyn®
Marca
Marca MRX
Material
Material Acero inoxidable

Ilustración indicación de montaje


Advertencias

Elemento de fijación de acero al cromo martensitíco (por ejemplo 1.4116 / 1.4122 / 1.4034): en determinadas circunstancias climatológicas es posible que se produzca una corrosión interna por fisuras.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.