Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Por favor, empiece a escribir para obtener sugerencias.

Quizás quisiste decir: 

Resultados del sitio web

Las sugerencias están cargadas.


Sugerencias de productos

Las sugerencias están cargadas.


TUBTARA® UFO/SFO (UT/ROS, ST/ROS)

BN 1972 - Tuercas remachables cabeza avellanada, cuerpo redondo, abierta

Información técnica: Download (PDF)

Marca
Marca TUBTARA®
Marca
Marca UFO/SFO (UT/ROS, ST/ROS)
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Todas las características


Características del producto

Información técnica: Download (PDF)

Características

Marca
Marca TUBTARA®
Marca
Marca UFO/SFO (UT/ROS, ST/ROS)
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Indicación de montaje

El avellanado de la cabeza requiere un orificio avellanado a 90° para montarse correctamente.
Una vez se ha remachado la tuerca, la cabeza debe sobresalir al menos 0,1 mm. Durante el apriete, el componente fijado presionará contra la cabeza, evitando que la tuerca gire.





Adecuado para


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Remachadora manual completamente equipada - Acero

BN 25054

TUBTARA® K1 - Remachadora manual completamente equipada sin llave

BN 50701

FASTEKS® FILKO FastSetM10m - Remachadora manual completamente equipada

BN 15671

TUBTARA® DFS 309 T - Remachadora manual completamente equipada

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Herramientas hidroneumáticas de montaje

BN 6429

AVDEL® 742 - Remachadora hidroneumática sin accesorios

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Remachadora a batería para tuercas remachables