Tornillos con cabeza cilíndrica baja y hueco hexalobular totalmente roscados
BN 15857
ISO 14580
- Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
- Prueba de estrés 0,2% min. 450 N/mm2
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica baja
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
Características del producto
- Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
- Prueba de estrés 0,2% min. 450 N/mm2
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica baja
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 1350 - DIN 6912
Tornillos con cabeza cilíndrica baja cabeza baja y centrador, parcial / totalmente roscados - Acero inoxidable - A4
BN 20038 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4
BN 2844 - DIN 7984
Tornillos con cabeza cilíndrica baja cabeza baja, total / parcialmente roscado - Acero inoxidable - A2
BN 33001 - DIN 6912
Tornillos con cabeza cilíndrica baja cabeza baja y centrador, parcial / totalmente roscados - Acero inoxidable - A2
BN 5687 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A2