Tornillos con cabeza avellanada y hueco hexalobular, totalmente roscados
BN 3803
ISO 14581
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Accionamiento hexalobular interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 20039 - ISO 14581
Tornillos con cabeza avellanada y hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4
BN 4719 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Tornillos con cabeza avellanada hueco hexagonal, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4
BN 616 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Tornillos con cabeza avellanada hueco hexagonal, totalmente roscados - Acero inoxidable - A2