Tornillos de cabeza cilíndrica abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados
BN 1593
ISO 7380-1
- Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
- Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
b: la versión parcialmente roscada no puede ser garantizada siempre
Norma
Características del producto
- Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
- Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 20038 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4
BN 33021 - ~ISO 7380-1 - DIN 34805-1
Tornillos inviolables con hueco hexalobular y pivote - Acero inoxidable - A2
BN 5687 - ISO 14583
Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular, totalmente roscados - Acero inoxidable - A2
BN 8699 - ISO 7380-1
Tornillos de cabeza cilíndrica abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados - Acero inoxidable - A4