Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPAX®

BN 1581 - Tornillos para aglomerado con cabeza avellanada parcialmente roscados y con hueco cruciforme Pozidriv forma Z con punta 4CUT

Documentación adicional: www.spax.com

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Marca
Marca SPAX®
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie WIROX® con lubricante
Versión
Versión con punta 4CUT
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características

L >= tornillos a partir de 160 mm de longitud provistos de punta CUT (reduce considerablemente el par de apriete)


Características del producto

Documentación adicional: www.spax.com

Información adicional

El recubrimiento WIROX® es un tratamiento alternativo libre de Cr6 con una resistencia a la corrosión altamente superior al cincado pasivado amarillo.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada
Accionamiento
Accionamiento Ranura en cruz Z (Pozidriv)
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Marca
Marca SPAX®
Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material cementado templado
Superficie
Superficie WIROX® con lubricante
Versión
Versión con punta 4CUT
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.