Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Pasadores cilíndricos templado y rectificado

BN 858

DIN 6325

(Estándar descatalogado)

~ISO 8734

~UNI 6364 A

~ČSN 022152


  • Tolerancia: h6

Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material templado
Superficie
Superficie bruto
Hasta
Hasta 60 HRC

Todas las características


Norma

DIN 6325 (Estándar descatalogado) ~ISO 8734 ~UNI 6364 A ~ČSN 022152

Características del producto

  • Tolerancia: h6

Características

Material
Material Acero
Tratamiento del material
Tratamiento del material templado
Superficie
Superficie bruto
Hasta
Hasta 60 HRC