Pasadores cónicos con rosca interior sin templar y rectificado

BN 865

DIN 7978 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 8736 A

~VSM 12782 A

~UNI 7284

~ČSN 022155


  • Tolerancia: h10

Material
Material Acero de decoletaje
Superficie
Superficie bruto

Todas las características


Norma

DIN 7978 A (Estándar descatalogado) ~ISO 8736 A ~VSM 12782 A ~UNI 7284 ~ČSN 022155

Características del producto

  • Tolerancia: h10

Características

Material
Material Acero de decoletaje
Superficie
Superficie bruto

Indicación de montaje

Uso en agujeros ciegos

Ilustración indicación de montaje