Pasadores elásticos en espiral ejecución normal
BN 874
ISO 8750
DIN 7343
~UNI 6875
- Alta elasticidad radial
- Calibre de alta tolerancia de perforación
- Las piezas no encajan entre sí, como ideal
- Cerrado para el montaje automático (dos extremos cónicos)
Material |
Material
Acero
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
templado
|
Superficie |
Superficie
negro
|
Hasta |
Hasta
420-545 HV
|
Todas las características
Norma
Características del producto
- Alta elasticidad radial
- Calibre de alta tolerancia de perforación
- Las piezas no encajan entre sí, como ideal
- Cerrado para el montaje automático (dos extremos cónicos)
Características
Material |
Material
Acero
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
templado
|
Superficie |
Superficie
negro
|
Hasta |
Hasta
420-545 HV
|
Principio de funcionamiento
1. Elasticidad radial en representación esquemática
2. Pasador antes de la inserción
3. Pasador insertado
4. Pasador expulsado por impacto con vueltas retornadas elásticamente
5. Junta cardan
6. Pasador elástico en espiral
Ilustración principio de funcionamiento
Indicación de montaje
Orificio de alojamiento = diámetro nominal: ≤ Ø 1,2 tol. H10 / > Ø 1,2 tol. H12