Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Pasadores estriados tipo C, ajustados con cuello

BN 1385

DIN 1469 C



Marca
Marca KS 67
Material
Material Acero
Tipo de material
Tipo de material 11SMnPb30
Superficie
Superficie bruto

Todas las características


Norma

DIN 1469 C

Información adicional

Posibilidades de entrega:
- Forma A con ranura para anillas de seguridad DIN471
- Forma B con ranura para arandelas de seguridad DIN 6799
- Pasadores estriados INOX y de plástico previa petición

Características

Marca
Marca KS 67
Material
Material Acero
Tipo de material
Tipo de material 11SMnPb30
Superficie
Superficie bruto

Principio de funcionamiento

Con ranura redondeada como perno para la suspensión elástica

Ilustración principio de funcionamiento