Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Pasadores estriados cónicos

BN 882

DIN 1471

(Estándar descatalogado)

~ISO 8744

~UNI 7586

~ČSN 022170



Marca
Marca KS 1
Material
Material Acero
Tipo de material
Tipo de material 11SMnPb30
Superficie
Superficie bruto

Todas las características


Norma

DIN 1471 (Estándar descatalogado) ~ISO 8744 ~UNI 7586 ~ČSN 022170

Información adicional

Posibilidades de entrega:
- Pasadores estriados INOX y de plástico previa petición

Características

Marca
Marca KS 1
Material
Material Acero
Tipo de material
Tipo de material 11SMnPb30
Superficie
Superficie bruto

Principio de funcionamiento

Utilización como pasador de arrastre en un eje articulado

Ilustración principio de funcionamiento