Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Pernos con cabeza para pasador de aletas

BN 483

DIN 1434

(Estándar descatalogado)

~UNI 1710



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica baja
Material
Material Acero
Superficie
Superficie bruto

Todas las características

d3 Ø5: de acuerdo con DIN 1434 is 1,6 mm


Norma

DIN 1434 (Estándar descatalogado) ~UNI 1710

Información adicional

Apropiado para arandela DIN 433 y pasador DIN 94

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica baja
Material
Material Acero
Superficie
Superficie bruto




Adecuado para


BN 482 - DIN 71752

Horquillas de articulación - rosca normal - Acero de decoletaje - cincado pasivado azul

BN 2847 - DIN 71752

Horquillas de articulación - rosca de paso fino - Acero de decoletaje - cincado pasivado azul