Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Cojinetes esféricos tipo B, con anillo de sujeción y ranura para estribo de seguridad

BN 489

DIN 71805 B



Material
Material Acero
Superficie
Superficie bruto

Todas las características


Norma

DIN 71805 B

Características

Material
Material Acero
Superficie
Superficie bruto

Principio de funcionamiento

DIN 71802 - CS
con perno esférico, tuerca hexagonal y brida de seguridad

DIN 71802 - BS
con remache, perno y brida de seguridad

Ilustración principio de funcionamiento





Adecuado para


BN 486 - DIN 71803 C

Pernos esféricos forma C con rosca y superficie para llave - Acero - bruto

BN 487 - DIN 71803 B

Pernos esféricos forma B con cuello largo para remachar - versión corta - Acero - bruto

BN 490 - DIN 71805 S

Bridas de seguridad - Resorte de acero - bruto