Linsehoved skruer med lige kærv
BN 368
DIN 964 A
(Standard trukket tilbage)
~ISO 2010
~UNI 6110
~ČSN 021155
Hovedform |
Hovedform
Linsehoved
|
Kærv |
Kærv
Lige kærv
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
4.8
|
Overflade |
Overflade
elzink blå
|
Al produktinformation
Standard
DIN 964 A (Standard trukket tilbage)
~ISO 2010
~UNI 6110
~ČSN 021155
Mere information
Alle længder gevind ~ til hoved
Produktinformation
Hovedform |
Hovedform
Linsehoved
|
Kærv |
Kærv
Lige kærv
|
Gevind |
Gevind
fuldt gevind
|
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
4.8
|
Overflade |
Overflade
elzink blå
|
BN 14068 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Linsehoved skruer med krydskærv Pozidriv form Z - Stål - 4.8 - elzink blå
BN 392 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Linsehoved skruer med krydskærv Phillips form H - Stål - 4.8 - elzink blå
BN 656 - DIN 964 A - ~ISO 2010
Linsehoved skruer med lige kærv - Rustfrit stål - A2
BN 657 - DIN 964 A - ~ISO 2010
Linsehoved skruer med lige kærv - Rustfrit stål - A4