Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ELASTIC-STOP® GUK

BN 1235 - Runde notmøtrikker med polyamidring


Varemærke
Varemærke ELASTIC-STOP®
Produktlinje
Produktlinje GUK
Materiale
Materiale Automatstål
Overflade
Overflade elzink med tyklagspassivering
Hårdhed
Hårdhed 14 H

Al produktinformation


Mere information

Polyamidring 6.6 (max. 100 °C)
Trækstyrke: Rm 400 – 700 N/mm²

Produktinformation

Varemærke
Varemærke ELASTIC-STOP®
Produktlinje
Produktlinje GUK
Materiale
Materiale Automatstål
Overflade
Overflade elzink med tyklagspassivering
Hårdhed
Hårdhed 14 H