Sekskantede topmøtrikker lav type
BN 154
DIN 917
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
6
|
Overflade |
Overflade
elzink blå
|
Al produktinformation
M10; M12: nøglevidde iht. ISO på forespørgsel
Standard
DIN 917
Produktinformation
Materiale |
Materiale
Stål
|
Styrkeklasse |
Styrkeklasse
6
|
Overflade |
Overflade
elzink blå
|
BN 13244 - DIN 917
Sekskantede topmøtrikker lav type - Rustfrit stål - A2
BN 150 - DIN 1587
Sekskantede topmøtrikker høj type - Stål - 6 - elzink blå
BN 151 - DIN 1587
Sekskantede topmøtrikker høj type - Stål - 6 - forkromet og poleret
BN 155 - DIN 917
Sekskantede topmøtrikker lav type - Stål - 6 - forkromet og poleret
BN 634 - DIN 917
Sekskantede topmøtrikker lav type - Rustfrit stål - A4