Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

AMECOIL® SR

BN 910 - Gnbvevindindsatse af tråd med medbringertap med frit gennemgående gevind

~DIN 8140 A



Varemærke
Varemærke AMECOIL®
Produktlinje
Produktlinje SR
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2
Farve
Farve natur

Al produktinformation

L = nominel længde er i umonteret tilstand ca. 1/3 kortere


Standard

~DIN 8140 A

Produktinformation

Varemærke
Varemærke AMECOIL®
Produktlinje
Produktlinje SR
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2
Farve
Farve natur

Montagehenvisning

1. Boring af hul
2. Skæring af gevind
3. Montage med almindeligt værktøj
4. Montage med idrejningsspindel
5. Afbræk medbringertappen

Illustration montagehenvisning





Kan anvendes med


BN 56050

AMECOIL® SR - Manuelt montageværktøj med krumtapmekanisme komplet udstyret til AMECOIL® gnbvevindindsatse af tråd med medbringertap - Stål - rå

BN 56043

AMECOIL® SR - Håndgevindborer til AMECOIL® trådgevindindsatser standardgevind - Stål - rå

BN 56053

AMECOIL® SR - Maskintappe til gevind med bundhul til AMECOIL® gnbvevindindsatse af tråd - Stål - rå

BN 56051

AMECOIL® SR - Manuelt afmonteringsværktøj til AMECOIL® gnbvevindindsatse af tråd med medbringertap - Stål - rå

BN 56054

AMECOIL® SR - Manuel tapafbrækker til AMECOIL® gnbvevindindsatse af tråd med medbringertap - Stål - rå