Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Diverse møtrikker

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Kort tekst  
Material
Quality
Overflade
1 BN 147 - DIN 557 Firkantede møtrikker Stål 5 / 4 elzink blå
2 BN 145 - DIN 562 Firkantede møtrikker Stål   elzink blå
3 BN 220 - DIN 546 Kærvmøtrikker Stål   elzink blå
4 BN 224 Undersænkede møtrikker 110° med lige kærv Stål   elzink blå
5 BN 218 - DIN 1804 w Runde notmøtrikker uhærdede og uslebne Stål 5
6 BN 82315 - DIN 981 Runde notmøtrikker Stål  
7 BN 154 - DIN 917 Sekskantede topmøtrikker lav type Stål 6 elzink blå
8 BN 155 - DIN 917 Sekskantede topmøtrikker lav type Stål 6 forkromet og poleret
9 BN 149 - DIN 1587 Sekskantede topmøtrikker høj type Stål 6
10 BN 150 - DIN 1587 Sekskantede topmøtrikker høj type Stål 6 elzink blå
11 BN 151 - DIN 1587 Sekskantede topmøtrikker høj type Stål 6 forkromet og poleret
12 BN 208 - DIN 315 Vingemøtrikker Støbegods / Stål   elzink blå
13 BN 213 - ~UNI 5448 A Vingemøtrikker pressede Stål 5 elzink blå
14 BN 2074 Forlængermøtrik rund med gennemgående indvendigt gevind Stål   elzink blå
15 BN 3307 Clipsmøtrikker Stål   elzink blå
16 BN 80350 Clipsmøtrikker C 4800 Stål   elzink
17 BN 30339 Clipsmøtrikker til pladeskruer Fjederstål   elzink
18 BN 10769 - DIN 557 Firkantede møtrikker Rustfrit stål A2  
19 BN 3525 - DIN 562 Firkantede møtrikker Rustfrit stål A2  
20 BN 13244 - DIN 917 Sekskantede topmøtrikker lav type Rustfrit stål A2  
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Stamholmen 150 2650 Hvidovre | Telefon +45 44 50 88 88 | Fax +45 44 50 88 01