Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Sikringsmøtrikker

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |    forward >      end >|
Reset
BN - Standard
 
Kort tekst  
Material
Quality
Overflade
1 BN 161 - DIN 985 Sikringsmøtrikker lav type med polyamidring Stål 6 elzink blå
2 BN 20227 - DIN 985 Sikringsmøtrikker lav type med polyamidring Stål 6 elzink med tyklagspassivering
3 BN 80035 - DIN 985 Sikringsmøtrikker lav type med polyamidring Stål 6 elzink gul
4 BN 80346 - NFE 25-412 Sikringsmøtrikker lav type med polyamidring Stål 06 / 08 zink nikkel passiveret og sealet
5 BN 41161 - DIN 985 Sikringsmøtrikker lav type med polyamidring Stål 8 elzink blå
6 BN 20800 - DIN 985 Sikringsmøtrikker lav type med polyamidring Stål 8 varmgalvaniseret
7 BN 163 - DIN 985 Sikringsmøtrikker lav type, metrisk fingevind med polyamidring Stål 8 elzink blå
8 BN 6866 - DIN 985 Sikringsmøtrikker lav type med polyamidring Stål 10 elzink blå
9 BN 6783 - DIN 6926 Sikringsmøtrikker med flange og polyamidring Stål 8 elzink blå
10 BN 165 - UNC Sikringsmøtrikker med polyamidring, med UNC gevind Stål 6 elzink blå
11 BN 166 - UNF Sikringsmøtrikker med polyamidring, med UNF gevind Stål 6 elzink blå
12 BN 164 - DIN 982 Sikringsmøtrikker høj type med polyamidring Stål 8 elzink blå
13 BN 82226 - DIN 982 Sikringsmøtrikker høj type med polyamidring Stål 8 elzink gul
14 BN 80038 - NFE 25-409 Sikringsmøtrikker høj type med polyamidring Stål 8 zink nikkel passiveret og sealet
15 BN 167 - DIN 986 Sekskantede sikringstopmøtrikker med polyamidring Stål 6 / 8 elzink blå
16 BN 1226 Tætningsmøtrikker selvsikrende med polyamidring Seal-Lock® Stål 8 fosfateret
17 BN 80036 Runde notmøtrikker med polyamidring Nylstop Stål   zink nikkel passiveret og sealet
18 BN 1235 Runde notmøtrikker med polyamidring Stål   elzink med tyklagspassivering
19 BN 64 - ~DIN 980 V Sikringsmøtrikker Type V3 helmetal Stål 8 elzink blå
20 BN 169 - DIN 980 V Sikringsmøtrikker helmetal Stål 8 elzink blå
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |    forward >      end >|
 
Stamholmen 150 2650 Hvidovre | Telefon +45 44 50 88 88 | Fax +45 44 50 88 01