JACOB®
BN 22125 - Udlufter med metrisk gevind
- Filter element: ikke vævet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Kronemøtrik: polyamid PA 6 V-0
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Anvendes i elektrotekniske skabe
- Kontinuerlig ventilation og dræning indvendig i skabe
- Trykudligning mellem indvendigt kabinet og omgivende atmosfære
- Reducerer kondens i kabinettet
- Installeres på det laveste punkt i kabinettets bund
- Kondensvand, der samles i bunden af kabinettet, kan drænes via den lodret monterede udluftning
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
- Beskyttelsesgrad: max. IP65, kun når det er installeret i kabinettets bund
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Materiale |
Materiale
Polyamid
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
PA 6 V-0
|
Al produktinformation
Produktbeskrivelse
- Filter element: ikke vævet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Kronemøtrik: polyamid PA 6 V-0
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Anvendes i elektrotekniske skabe
- Kontinuerlig ventilation og dræning indvendig i skabe
- Trykudligning mellem indvendigt kabinet og omgivende atmosfære
- Reducerer kondens i kabinettet
- Installeres på det laveste punkt i kabinettets bund
- Kondensvand, der samles i bunden af kabinettet, kan drænes via den lodret monterede udluftning
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
- Beskyttelsesgrad: max. IP65, kun når det er installeret i kabinettets bund
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Materiale |
Materiale
Polyamid
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
PA 6 V-0
|
Lignende produkter
Kan anvendes med
BN 22101
JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Polyamid - PA 6
BN 22102
JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid - Polyamid - PA 6
BN 22134
JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink
BN 22853
SPELSBERG® TG-Serie - Tomt kabinet TG PC - Polycarbonat - PC
BN 22870
SPELSBERG® TK-Serie - Tomt kabinet TK PC, transparent - Polycarbonat glasfiberforstærket - PC
BN 22322
SPELSBERG® ALS-Serie - Tomt kabinet ALS - Aluminium - EN AC 44200 (G-AlSi12)