Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Cylinderhoved skruer med indvendig 6-rund kærv, med fuldt gevind

BN 4853

ISO 14579



Hovedform
Hovedform Cylindrisk
Kærv
Kærv Indvendig 6-rund
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2

Al produktinformation


Standard

ISO 14579

Mere information

Den kommercielle kvalitet i rustfri stål A2 og A4 er klasse 70 (trækbrudstyrke 700 N/ mm2). Styrkeklassen fremgår af hovedmærkningen og er defineret af den gældende produktstandard.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Cylindrisk
Kærv
Kærv Indvendig 6-rund
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2