Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB®

BN 22092 - Trykudligningselementer med metrisk gevind kort

  • Basisdel: polyamid PA 6 V-0
  • Membran: polyethersulfon PES
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til beskyttelse mod dannelse af kondensvand i hermetisk tætte el- og elektronikhuse ved temperatur- og trykudsving, konstant be- og udluftning samt tilpasning af det indvendige tryk, vand- og olieafvisende PES-membran
  • Polyamid-Werkstoff opfylder UL94 V-0
  • Luftgennemstrømning: >400 ml/min/cm2 ved Δp = 0,07 bar
  • Vandindtrængningstryk: ≥0,83 bar (WEP dynamisk, 30 sekunder)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69

Varemærke
Varemærke JACOB®
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6
Udførelse
Udførelse kort
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Basisdel: polyamid PA 6 V-0
  • Membran: polyethersulfon PES
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til beskyttelse mod dannelse af kondensvand i hermetisk tætte el- og elektronikhuse ved temperatur- og trykudsving, konstant be- og udluftning samt tilpasning af det indvendige tryk, vand- og olieafvisende PES-membran
  • Polyamid-Werkstoff opfylder UL94 V-0
  • Luftgennemstrømning: >400 ml/min/cm2 ved Δp = 0,07 bar
  • Vandindtrængningstryk: ≥0,83 bar (WEP dynamisk, 30 sekunder)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69

Mere information

Beskyttelseselementet har ingen funktion, hvis det er blokeret af støv / eller er under vand.

Alle oplistede produkter
- er i overensstemmelse med EN 45545-2, kapitel 4.5 "Ikke oplistede komponenter" med
- eksponerede flader ≤ 0,20 m2, brugsområde indendørs, R22
- eksponerede flader ≤ 0,20 m2, brugsområde udendørs, R23
- er i henhold til EN 45545-2, kapitel 4.3.2, regel 1 hele, brandbare komponentmasser
< 100 g for grupperede komponenter i indendørs miljø så vel som
< 400 g for grupperede komponenter i udendørs miljø

Produktinformation

Varemærke
Varemærke JACOB®
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6
Udførelse
Udførelse kort
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Lignende produkter

Illustration funktionsprincip





Kan anvendes med


BN 22101

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Polyamid - PA 6

BN 22102

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid - Polyamid - PA 6

BN 22134

JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink

BN 22853

SPELSBERG® TG-Serie - Tomt kabinet TG PC - Polycarbonat - PC

BN 22870

SPELSBERG® TK-Serie - Tomt kabinet TK PC, transparent - Polycarbonat glasfiberforstærket - PC

BN 22322

SPELSBERG® ALS-Serie - Tomt kabinet ALS - Aluminium - EN AC 44200 (G-AlSi12)