JACOB®
BN 22091 - Trykudligningselementer med metrisk gevind standard
- Basisdel: polyamid PA 6 V-0
- Membran: polyethersulfon PES
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Til beskyttelse mod dannelse af kondensvand i hermetisk tætte el- og elektronikhuse ved temperatur- og trykudsving, konstant be- og udluftning samt tilpasning af det indvendige tryk, vand- og olieafvisende PES-membran
- Polyamid-Werkstoff opfylder UL94 V-0
- Luftgennemstrømning: >400 ml/min/cm2 ved Δp = 0,07 bar
- Vandindtrængningstryk: ≥0,83 bar (WEP dynamisk, 30 sekunder)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
- Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Materiale |
Materiale
Polyamid
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
PA 6
|
Udførelse |
Udførelse
standard
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
Produktbeskrivelse
- Basisdel: polyamid PA 6 V-0
- Membran: polyethersulfon PES
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Til beskyttelse mod dannelse af kondensvand i hermetisk tætte el- og elektronikhuse ved temperatur- og trykudsving, konstant be- og udluftning samt tilpasning af det indvendige tryk, vand- og olieafvisende PES-membran
- Polyamid-Werkstoff opfylder UL94 V-0
- Luftgennemstrømning: >400 ml/min/cm2 ved Δp = 0,07 bar
- Vandindtrængningstryk: ≥0,83 bar (WEP dynamisk, 30 sekunder)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
- Kapslingsklasse: IP66 / IP68 - 0,6 bar (60 min.) / IP69
Mere information
Alle oplistede produkter
- er i overensstemmelse med EN 45545-2, kapitel 4.5 "Ikke oplistede komponenter" med
- eksponerede flader ≤ 0,20 m2, brugsområde indendørs, R22
- eksponerede flader ≤ 0,20 m2, brugsområde udendørs, R23
- er i henhold til EN 45545-2, kapitel 4.3.2, regel 1 hele, brandbare komponentmasser
< 100 g for grupperede komponenter i indendørs miljø så vel som
< 400 g for grupperede komponenter i udendørs miljø
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Materiale |
Materiale
Polyamid
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
PA 6
|
Udførelse |
Udførelse
standard
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Lignende produkter
BN 22092
JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind kort - Polyamid - PA 6
BN 22125
JACOB® - Udlufter med metrisk gevind - Polyamid - PA 6 V-0
BN 22312
JACOB® - Trykudligningselementer med metrisk gevind - Rustfrit stål - 1.4305
BN 22079
JACOB® PERFECT AirVent - Kabelforskruninger med metrisk gevind og trykbalance - Messing - forniklet
Illustration funktionsprincip
Kan anvendes med
BN 22101
JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Polyamid - PA 6
BN 22102
JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid - Polyamid - PA 6
BN 22134
JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink
BN 22853
SPELSBERG® TG-Serie - Tomt kabinet TG PC - Polycarbonat - PC
BN 22870
SPELSBERG® TK-Serie - Tomt kabinet TK PC, transparent - Polycarbonat glasfiberforstærket - PC
BN 22322
SPELSBERG® ALS-Serie - Tomt kabinet ALS - Aluminium - EN AC 44200 (G-AlSi12)