Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® WADI one

BN 22313 - EMC-kabelforskruninger med metrisk gevind

  • Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3 forniklet
  • Tætningsindsats: TPE/TPS
  • Studs: Messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-Ring: Nitrilgummi NBR
  • Kontaktfjeder: Rustfrit stål 1.4310
  • Tilslutningsgevind: metrisk, efter EN 60423
  • Til kabler og ledninger med afskærmning
  • Hurtig og enkel EMC-forbindelse fra skærmstrømpen via kontaktfjederen og mellemstudsen til husets potential
  • Sikker og kabelskånende forsegling
  • Høj trækaflastning
  • Stort tætnings- og klemområde
  • Tætningsindsatsen kan hurtigt tilpasses den eksisterende kabeldiameter
  • Materialet af tætningsindsatsen opfylder UL 94 HB
  • God UV, ozon og vejrbestandighed
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Beskyttelse: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Varemærke
Varemærke JACOB®
Produktlinje
Produktlinje WADI one
Materiale
Materiale Messing
Overflade
Overflade forniklet

Al produktinformation

c3 = diameter kabelafskærmning


Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3 forniklet
  • Tætningsindsats: TPE/TPS
  • Studs: Messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-Ring: Nitrilgummi NBR
  • Kontaktfjeder: Rustfrit stål 1.4310
  • Tilslutningsgevind: metrisk, efter EN 60423
  • Til kabler og ledninger med afskærmning
  • Hurtig og enkel EMC-forbindelse fra skærmstrømpen via kontaktfjederen og mellemstudsen til husets potential
  • Sikker og kabelskånende forsegling
  • Høj trækaflastning
  • Stort tætnings- og klemområde
  • Tætningsindsatsen kan hurtigt tilpasses den eksisterende kabeldiameter
  • Materialet af tætningsindsatsen opfylder UL 94 HB
  • God UV, ozon og vejrbestandighed
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Beskyttelse: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69

Mere information

Prøvningsstandard: EN 62444

Produktinformation

Varemærke
Varemærke JACOB®
Produktlinje
Produktlinje WADI one
Materiale
Materiale Messing
Overflade
Overflade forniklet

Lignende produkter

Illustration funktionsprincip





Kan anvendes med


BN 22134

JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink