Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

SPAX® L-BOXX

BN 21602 - Undersænkhoved spånpladeskruer i montagekasse med fuld- og delgevind og indvendig 6-rund T-star Plus med 4CUT-Spids

Yderligere dokumentation: www.spax.com

Hovedform
Hovedform Undersænket
Kærv
Kærv Indvendig 6-rund
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Varemærke
Varemærke SPAX®
Produktlinje
Produktlinje L-BOXX
Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse indsatshærdet
Overflade
Overflade WIROX® med smøremiddel
Udførelse
Udførelse med 4CUT-Spids
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation

Pris pr. sortiment


Produktbeskrivelse

Yderligere dokumentation: www.spax.com

Mere information

WIROX® belægning er en alternativ chrom-VI-fri overfladebelægning med en betydeligt højere korrosionsbestandighed end den konventionelle gule forzinkning.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Undersænket
Kærv
Kærv Indvendig 6-rund
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Varemærke
Varemærke SPAX®
Produktlinje
Produktlinje L-BOXX
Materiale
Materiale Stål
Materialeudførelse
Materialeudførelse indsatshærdet
Overflade
Overflade WIROX® med smøremiddel
Udførelse
Udførelse med 4CUT-Spids
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Indhold


Type S:
BN 20183  Antal   øxL
      200    3,5x16
      200    3,5x30
      100    4x35
      100    4x40
       50    4x50

BN 20184  50    4,5x60

BN 20693  3    BIT T20

Type L:
BN 20183  Antal   øxL
      400    3,5x16
      200    4x20
      150    4x25

BN 20184  275    3,5x30
      225    3,5x35
      180    4x30
      175    4x35
      150    4x40
      140    4x45
      140    4x50
      100    4x60
      100    4,5x50
       60    5x60
       60    5x80
       60    5x100
       30    6x120

BN 20360  1    BITcheck


Advarsler

ISO 4042
Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!
Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug