Belægninger >> Nystay®
Nystay®
Nystay® er en plastbelægning (baseret på polyolefin), som er monteret direkte på skrueskaftet eller på gevind for at fastholde befæstelsen under transport eller montage i deres relevante applikation. Nystay® kan anvendes på al befæstelse – med eller uden gevind. Nystay® muliggør præmontage, specielt ved automatiske fødere og robot anvendelser. Rækken af anvendelser er ikke begrænset til skruer, men omfatter al befæstelse, såsom aksler, nitter, tappe, stanse- og drejedele osv.
Andre dimensioner på forespørgsel 1) Reference values dL = Gennemgangshul i modparten Større gennemgangshul = lavere isætningskraft Mindre gennemgangshul = højere isætningskraft Kort montagetid for slutbrugeren. Interessant løsning af sikkerhedskravene i EU maskindirektivet 2006/42/EG. Isætningskraften gennem hullet skal testes ved forsøg. Ring position kan vælges frit. Belægningen kan pålægges på næsten alle metalliske materialer. Afhængig af belastning kan befæstelsen genanvendes flere gange. Gevindemner M3 til M10. Skruer, bolte osv. Driftstemperatur –40 °C til 90 °C d1 = Diameter af skrue eller bolt d2 = Diameter af belægning: ~1,1 x D l2 = Belægningsområde: afhængigt af applikation |