Login

User navn
Password

Glemt password
Bestilling med kreditkort
Ny kunde - registrering

Scotch-Grip™ 2353










Scotch-Grip™ 2353 er et mikroindkapslet sikringsklæbemiddel baseret på epoxyharpiks, der er specielt udviklet til belægning på skruer. Efter belægning, vil klæbemidlet forblive inaktivt, indtil det aktiveres ved at mikrokapslen bliver brudt ved påskruning, og derefter hærder ved stuetemperatur. Ud over limning er det en tætning mod olie, vand og brændstof. Efter fuldstændig hærdning er det en pålidelig sikring mod løsdrejning. 
 
  • Farve: blå 
  • Låseeffekt i henhold til DIN 267 del 27
  • Ekstra tætning i gevindet
  • Tør og ikke klæbende film
  • Fast del af gevindet
  • God kemisk bestandighed
  • Ikke sundhedsskadelig 

 Møtrikgevindet skal være tørt, fri for snavs, olie og anden forurening. Gevindfriktion skal tages i betragtning ved montagen.


 Skruesikring mod løsdrejning.

Gevindemner fra M3 til M68. Længder til 220 mm. Møtrikker fra M5 til M12. Anvendelse til transportudstyr og sikkerhedskomponenter. 

Temperaturområde –30 °C til 110 °C
 
Stamholmen 150 2650 Hvidovre | Telefon +45 44 50 88 88 | Fax +45 44 50 88 01