Belægninger >> TufLok® Patch all-round
Nytemp® Patch all-round
TufLok® Patch all-round
Nytemp® Patch all-round
TufLok® og Nytemp® er pålidelige og omkostningseffektive systemer til tætning af boltsamlinger. En del af gevindet påføres et meget elastisk og slidbestandigt polyamidlag. Den aksiale frigang mellem skrue- og møtrikgevind er derved fjernet, hvilket giver en vibrationssikker forbindelse.
Møtrikkens gevindindløb skal være rejfet, ellers kan belægningen skrælles af ved påskruning. Nytemp® kan på grund af den høje belægningstemperatur kun anvendes på ubehandlede eller fosfaterede gevinddele og rustfrit stål. Gevinddele fra M1 til M68. Længder til 220 mm. TufLok® all-round Farve blå Temperaturområde –56 °C til 120 °C Nytemp® all-round Farve orange Temperaturområde –56 °C til 200 °C Normal belægning: Længde l1: ~4 til 6 gevindgænger Længde l2: ~1 til 2 gevindgænger |