Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB®

BN 22090 - Vinkelkabelforskruninger 90° med metrisk gevind og klemskrue

  • Klemskrue: polyamid PA 6 GF25
  • Klemringe: stål, forzinket
  • Tætningsring: SBR/NBR, kan udskæres
  • Vinkel: polyamid PA 6
  • Anvendes i installationsområder, hvor pladsen er trang pga. kompakte mål
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP55

Varemærke
Varemærke JACOB®
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6
Farve
Farve lysegrå RAL 7035

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Klemskrue: polyamid PA 6 GF25
  • Klemringe: stål, forzinket
  • Tætningsring: SBR/NBR, kan udskæres
  • Vinkel: polyamid PA 6
  • Anvendes i installationsområder, hvor pladsen er trang pga. kompakte mål
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP55

Produktinformation

Varemærke
Varemærke JACOB®
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6
Farve
Farve lysegrå RAL 7035

Lignende produkter

Montagehenvisning

Det maksimale klemmeområde afhænger af kabel- og monteringstype.





Kan anvendes med


BN 22101

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Polyamid - PA 6

BN 22102

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid - Polyamid - PA 6