JACOB® PERFECT
BN 22080 - Kabelforskruninger med metrisk gevind og beskyttelsesspiral mod knæk
- Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
- Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
- Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Med beskyttelsesspiral mod knæk til bevægelige, fleksible ledninger, integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
- Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Produktlinje |
Produktlinje
PERFECT
|
Materiale |
Materiale
Polyamid
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
PA 6
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
- Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
- Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Med beskyttelsesspiral mod knæk til bevægelige, fleksible ledninger, integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
- Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar
Mere information
UL/CSA-File: E140310
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Produktlinje |
Produktlinje
PERFECT
|
Materiale |
Materiale
Polyamid
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
PA 6
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Lignende produkter
BN 22083
JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med metrisk gevind og klemme til trækaflastning - Polyamid - PA 6
BN 22084
JACOB® KRALLEN - Kabelforskruninger med metrisk gevind og klemme til trækaflastning med beskyttelse mod bøjning - Polyamid - PA 6
BN 22085
JACOB® FAVORIT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og trækaflastningsspændebånd med beskyttelse mod bøjning - Polyamid - PA 6
Kan anvendes med
BN 22101
JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Polyamid - PA 6
BN 22102
JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid - Polyamid - PA 6
BN 22134
JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink