Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® PERFECT

BN 22072 - Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-0
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-0
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til høje krav om beskyttelse af brand
  • Polyamidmateriale opfylder UL94V-0
  • Integreret forankring
  • Bredt tætnings-og spændingsområde
  • Let at installere
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68

Varemærke
Varemærke JACOB®
Produktlinje
Produktlinje PERFECT
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Al produktinformation

fra M32: med flad tætningsring


Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: polyamid PA 6 V-0
  • Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Mellemstuds: polyamid PA 6 V-0
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Til høje krav om beskyttelse af brand
  • Polyamidmateriale opfylder UL94V-0
  • Integreret forankring
  • Bredt tætnings-og spændingsområde
  • Let at installere
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP68

Mere information

Prøvningsstandard: UL 514B
UL/CSA-File: E140310
DNV-GL Zertifikat: TAE000037X

Alle oplistede produkter
- er i overensstemmelse med EN 45545-2, kapitel 4.5 "Ikke oplistede komponenter" med
- eksponerede flader ≤ 0,20 m2, brugsområde indendørs, R22
- eksponerede flader ≤ 0,20 m2, brugsområde udendørs, R23
- er i henhold til EN 45545-2, kapitel 4.3.2, regel 1 hele, brandbare komponentmasser
< 100 g for grupperede komponenter i indendørs miljø så vel som
< 400 g for grupperede komponenter i udendørs miljø

Produktinformation

Varemærke
Varemærke JACOB®
Produktlinje
Produktlinje PERFECT
Materiale
Materiale Polyamid
Materialeudførelse
Materialeudførelse PA 6
Bemærkninger om brug
Bemærkninger om brug

Lignende produkter





Kan anvendes med


BN 22101

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Polyamid - PA 6

BN 22102

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid - Polyamid - PA 6

BN 22134

JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink

BN 22114

JACOB® - Prop - Polyamid - PA 6