JACOB® PERFECT
BN 22066 - Kabelforskruninger med metrisk gevind standard
- Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
- Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
- Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
- Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Produktlinje |
Produktlinje
PERFECT
|
Materiale |
Materiale
Polyamid
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
PA 6
|
Udførelse |
Udførelse
standard
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Al produktinformation
fra M32: med flad tætningsring
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: polyamid PA 6 V-2
- Tætningsring: polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
- Mellemstuds: polyamid PA 6 V-2
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Integreret trækaflastning, stort tætnings- og klemmeområde, monteringsvenlig
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
- Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar
Mere information
VDE-attest: 40020902
UL/CSA-File: E140310
DNV-GL Zertifikat: TAE000037X
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Produktlinje |
Produktlinje
PERFECT
|
Materiale |
Materiale
Polyamid
|
Materialeudførelse |
Materialeudførelse
PA 6
|
Udførelse |
Udførelse
standard
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Lignende produkter
BN 22067
JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind lang - Polyamid - PA 6
BN 22068
JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, tætningsområde og topmøtrik identisk Pg-serie standard - Polyamid - PA 6
BN 22069
JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, tætningsområde og topmøtrik identisk Pg-serie lang - Polyamid - PA 6
BN 22070
JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og todelt reduktions-tætningsring til store kabeldiametre - Polyamid - PA 6
BN 22071
JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind og reduktions-tætningsring, tætningsområde og topmøtrik identisk. Pg-serie - Polyamid - PA 6
BN 22072
JACOB® PERFECT - Kabelforskruninger med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid - Polyamid - PA 6
Kan anvendes med
BN 22101
JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Polyamid - PA 6
BN 22102
JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind, af selvslukkende polyamid - Polyamid - PA 6
BN 22134
JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink
BN 22114
JACOB® - Prop - Polyamid - PA 6