JACOB® WADI
BN 22017 - Kabelforskruninger med metrisk gevind, speciel størrelse til små kabeldiametre
- Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3, forniklet
- Tætningsring: elastomer
- Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. ISO 724
- Special størrelser til meget små kabeldiametre, nem installation
- Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
- Kapslingsklasse: IP65
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Produktlinje |
Produktlinje
WADI
|
Materiale |
Materiale
Messing
|
Overflade |
Overflade
forniklet
|
Al produktinformation
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3, forniklet
- Tætningsring: elastomer
- Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. ISO 724
- Special størrelser til meget små kabeldiametre, nem installation
- Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
- Kapslingsklasse: IP65
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Produktlinje |
Produktlinje
WADI
|
Materiale |
Materiale
Messing
|
Overflade |
Overflade
forniklet
|