Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® WADI

BN 22015 - Kabelforskruninger med metrisk gevind

  • Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Tætningsindsats: Polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Klemring: messing, forniklet
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423 og ISO 724
  • Stort tætningsområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP65

Varemærke
Varemærke JACOB®
Produktlinje
Produktlinje WADI
Materiale
Materiale Messing
Overflade
Overflade forniklet

Al produktinformation

M12; M75-M110: Tætningsindsats i en del og uden klemring, M80; M85; M110 efter ISO 724


Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: Messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Tætningsindsats: Polychloropren-nitrilgummi CR/NBR
  • Klemring: messing, forniklet
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423 og ISO 724
  • Stort tætningsområde, monteringsvenlig
  • Temperaturområde: -30 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP65

Produktinformation

Varemærke
Varemærke JACOB®
Produktlinje
Produktlinje WADI
Materiale
Materiale Messing
Overflade
Overflade forniklet

Lignende produkter





Kan anvendes med


BN 22034

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Messing - forniklet

BN 22134

JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink

BN 22114

JACOB® - Prop - Polyamid - PA 6

BN 22115

JACOB® - Prop til kabelforskruninger til serien PERFECT - Polyamid - PA 6