JACOB® PERFECT
BN 22008 - Kabelforskruninger med metrisk gevind og tætningsindsats uden hul
- Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
- Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
- Tætningsindsats: TPE/TPS
- Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Tætningsindsats uden hul, anvendes som reserve-kabelforskruning eller som beskyttelse mod støv og fugt, tætningsindsatsen egner sig til boring af individuelle gennemgangshuller
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
- Kapslingsklasse: IP65
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Produktlinje |
Produktlinje
PERFECT
|
Materiale |
Materiale
Messing
|
Overflade |
Overflade
forniklet
|
Al produktinformation
Produktbeskrivelse
- Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
- Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
- Tætningsindsats: TPE/TPS
- Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
- O-ring: nitrilgummi NBR
- Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
- Tætningsindsats uden hul, anvendes som reserve-kabelforskruning eller som beskyttelse mod støv og fugt, tætningsindsatsen egner sig til boring af individuelle gennemgangshuller
- Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
- Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
- Kapslingsklasse: IP65
Produktinformation
Varemærke |
Varemærke
JACOB®
|
Produktlinje |
Produktlinje
PERFECT
|
Materiale |
Materiale
Messing
|
Overflade |
Overflade
forniklet
|
Kan anvendes med
BN 22134
JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink
BN 22122
JACOB® - Tætningsindsatser uden hul til serien PERFECT med metrisk gevind - Termoplastiske styrenblokcopolymerer - TPS