Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Start med at skrive og få et søgeforslag

Mente du: 

Website resultater

Søgeforslag indlæses.


Produktforslag

Søgeforslag indlæses.


JACOB® PERFECT

BN 22004 - Kabelforskruninger med metrisk gevind og tætningsindsats til gennemføring af flere kabler

  • Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsindsats: TPE/TPS
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Tætningsindsats til gennemføring af flere enkeltkabler
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP65, såfremt huldiameteren i tætningsindsatsen og kabeldiameteren er næsten identiske

Varemærke
Varemærke JACOB®
Produktlinje
Produktlinje PERFECT
Materiale
Materiale Messing
Overflade
Overflade forniklet

Al produktinformation


Produktbeskrivelse

  • Topmøtrik: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • Lamelindsats: polyamid PA 6 V-2
  • Tætningsindsats: TPE/TPS
  • Mellemstuds: messing CuZn39Pb3, forniklet
  • O-ring: nitrilgummi NBR
  • Tilslutningsgevind: metrisk, iht. EN 60423
  • Tætningsindsats til gennemføring af flere enkeltkabler
  • Temperaturområde: -20 °C ... +100 °C (dynamisk)
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C (statisk, kort sigt)
  • Kapslingsklasse: IP65, såfremt huldiameteren i tætningsindsatsen og kabeldiameteren er næsten identiske

Produktinformation

Varemærke
Varemærke JACOB®
Produktlinje
Produktlinje PERFECT
Materiale
Materiale Messing
Overflade
Overflade forniklet




Kan anvendes med


BN 22034

JACOB® - Sekskantmøtrikker med metrisk gevind - Messing - forniklet

BN 22134

JACOB® - Rørtopnøgle - Stål - hærdet - elzink

BN 22121

JACOB® - Tætningsindsatser til gennemføring af flere kabler til serien PERFECT med metrisk gevind - Termoplastiske styrenblokcopolymerer - TPS

BN 22116

JACOB® - Støvbeskyttelsesskiver til kabelforskruninger med metrisk gevind - Polyethylen - PE-LD